Convertidores de Frecuencia

  • 9:00Hs

    Bienvenida a los participantes. Presentación del temario. Presentación de la empresa SEW Eurodrive.

  • 9:15Hs

    Descripción de un convertidor de frecuencia. Ventajas.Operación con y sin convertidor de frecuencia. Modos de funcionamiento. Escalar y Vectorial. Aplicaciones.Diagrama en bloques. Principio de funcionamiento. Formas de Onda

  • 10:30Hs

    Intervalo. Refrigerio.

  • 11:00Hs

    Modo Regeneración. Brake chopper. Resistencia de Frenado. Lógica de frenado electromagnético. Conexión Triángulo - Estrella.

  • 12:00Hs

    Línea de Convertidores de Frecuencia SEW Eurodrive. Accesorios para Convertidores de Frecuencia SEW Eurodrive.Opciones de bus de campo. Presentación de Software Motion Studio.Ejemplos de aplicaciones.

  • 13:00Hs

    Intervalo. Almuerzo.

  • 14:00Hs

    Prácticas sobre displays de entrenamiento y software Motion Studio.

  • 15:15Hs

    Intervalo. Refrigerio.

  • 15:45Hs

    Prácticas sobre displays de entrenamiento y software Motion Studio.

  • 16:30Hs

    Finalización de la jornada