Selección de Motorreductores

  • 9:00Hs

    Bienvenida a los participantes. Presentación del temario. Presentación de la empresa SEW Eurodrive.

  • 9:15Hs

    Función de una caja reductora. Funcionamiento. Línea de Motorreductores SEW Eurodrive. Descripción, características y variantes de cada modelo.Adaptadores de entrada. Posiciones de Montaje. Tapones de venteo, nivel y drenaje. Cantidad de lubricante según posición de montaje. Posiciones intermedias. Sistema Torqloq. Características, ventajas y diseño. Codificación de accesorios.Criterios para la selección de motorreductores.

  • 10:30Hs

    Intervalo. Refrigerio.

  • 11:00Hs

    Utilización del manual SEW Eurodrive. Ejemplos de cálculo. Factor de Servicio. Definición. Curvas de selección. Ecuación vinculante: cupla, potencia y velocidad. Cargas Radiales y Axiales. Codificación de Motorreductores SEW Eurodrive. Casos de aplicación. Líneas de Reductores industriales. Características. Accesorios de mantenimiento predictivo. Nueva línea de motores DR. Características de cada modelo.Sistema de freno modular. Comparación entre frenos BMG y BE.Encoder integrado. Características. Aplicaciones. Introducción al Configurador Online.

  • Ver horarios en la tarde Click aquí