Selección de Servoaccionamientos

  • 9:00Hs

    Bienvenida a los participantes. Presentación del temario. Presentación de la empresa SEW Eurodrive.

  • 9:15Hs

    Servoaccionamientos. Casos donde se aplican. Ventajas. Características de los servoaccionamientos.
    Ventajas y desventajas. Principio de funcionamiento. Curvas de Torque. Curva de especificación detallada.
    Componentes de un servoaccionamiento.
    Evolución de los Servomotores SEW Eurodrive. Servoreductores. Línea PS.F. Datos técnicos. Codificación. Línea PS.C. Datos técnicos. Codificación.
    Reductor BSF.

  • 10:30Hs

    Intervalo. Refrigerio.

  • 11:00Hs

    Proyecto con Servomotores. Datos a considerar.Ejercicio práctico. Selección de servoaccionamiento para un pórtico. Datos. Cálculo de tiempos en cada sección. Torque estático en cada sección. Torque dinámico de aceleración. Torque dinámico de desaceleración. Torque máximo en cada sección. Velocidad de salida. Cálculo de reducción.

  • 13:00Hs

    Intervalo. Almuerzo.

  • 14:00Hs

    Velocidad máxima de entrada.
    Selección del reductor. Velocidad media de salida. Torque efectivo.

  • Ver horarios en la tarde Click aquí